JAJU919 December 2023
MSPM0G150x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm® Cortex®-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースにしたミックスド シグナル処理 (MSP) の高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの製品です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125°Cの拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。MSPM0G150x デバイスは、エラー訂正コード (ECC) を備えた最大 128KB の組み込みフラッシュ プログラム メモリと、ハードウェア パリティ オプションを備えた最大 32KB の SRAM を内蔵しています。また、メモリ保護ユニット、7 チャネル DMA、演算アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (2 つの設定可能内部共有リファレンス電圧付き 12 ビット 4MSPS ADC、1 つの 12 ビット 1MSPS DAC、3 つのリファレンス電圧 D/A コンバータ (DAC) 内蔵高速コンパレータ、2 つのゲインをプログラム可能なゼロドリフト ゼロクロスオーバー オペアンプ、1 つの汎用アンプなど) も内蔵しています。これらのデバイスは、3 つの 16 ビット高度制御タイマ、3 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つの 24 ビット高分解能タイマ、2 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、1 つのアラームおよびカレンダ モード付き RTC などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらのデバイスは、データの整合性と暗号化のペリフェラル、および豊富な通信インターフェイス (4 つの UART、2 つの I2C、2 つのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)) を提供します。