JAJU919 December 2023
user_mtr1.h に含まれる PMSM モーターおよび BLDC モーターのパラメータは、以下のコードに示すとおりです。 モーターのパラメータは、このモーターに FAST 技術が実装されている場合、またはモーターのデータシートから取得することで、特定できます。
#define USER_MOTOR1_TYPE MOTOR_TYPE_PM
#define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS (4)
#define USER_MOTOR1_Rr_Ohm (0.0f)
#define USER_MOTOR1_Rs_Ohm (2.68207002f)
#define USER_MOTOR1_Ls_d_H (0.00926135667f)
#define USER_MOTOR1_Ls_q_H (0.00926135667f)
#define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz (0.381890297f)