JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
この煙探知モジュールは、大気環境センシング アプリケーション向けのデュアル ビーム光学系とアルゴリズムにより、平均粒径と質量濃度の情報を提供することもできます。粒径と質量濃度性能の精度を評価するために、モジュールの出力を既製のレーザーベースの粒子状物質 (PM) センサと、粒子測定中にリアルタイムで比較します。
図 3-13 に、エアロゾル発生器と混合チャンバーを含む試験構成を示します。エアロゾル発生器では、粒子サイズの異なる霧状のエアロゾル粒子が生成され、拡散ドライヤ (図 3-13 には示されていません) の後に混合チャンバーに送られます。混合チャンバーには、空気を循環して混合するためファンが 2 台あります。基準 (レーザーベースの PM センサ) と煙探知モジュールは、確実に同じ空気サンプルを測定できるよう、チャンバー内の同じ高さに配置されています。