JAJU920 December   2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 光電煙探知器のバックグラウンド – DC ベースのシグナル チェーン
      2. 2.2.2 変調ベースの煙検知シグナル チェーン
      3. 2.2.3 光学センシング AFE の設計
        1. 2.2.3.1 TIA
        2. 2.2.3.2 BPF
        3. 2.2.3.3 復調器と積分器
        4. 2.2.3.4 LED ドライバ
      4. 2.2.4 光学および機械設計
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
      2. 2.3.2 TLV9062S
      3. 2.3.3 TPS7A24
      4. 2.3.4 TS5A623157
      5. 2.3.5 SN74LVC1G66
      6. 2.3.6 HDC2010
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 電源
      2. 3.1.2 通信インターフェイス
      3. 3.1.3 ヘッダー
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 ファームウェアの概要
      2. 3.2.2 測定および煙探知
      3. 3.2.3 その他のデモ機能
      4. 3.2.4 煙探知器 GUI
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 UL217 煙ボックスおよび火災試験のセットアップ
      2. 3.3.2 環境光試験のセットアップ
      3. 3.3.3 大気環境センシング試験の設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 UL217 の試験結果
      2. 3.4.2 環境光試験結果
      3. 3.4.3 大気環境試験の結果
      4. 3.4.4 電源試験の結果
      5. 3.4.5 消防室煙試験
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 CAD ファイル
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

光学および機械設計

このセクションでは、カスタマイズされた光学フロント エンドと機械設計について説明します。2 つの LED (BLUE 1つ、IR 1 つ) と 1 つの PD からなる設計を採用することで、煙の種類の分析が可能になり、かく乱源による誤報が減ります。図 2-12 に、モジュール基板の上面図を示し、光学素子の配置を図示します。IR LED (TSAL6100) と PD (SFH213) の間の角度は 125 度で、LED は PD の入射方向に近い向きになっています。BLUE LED (C503B-BAN) と PD の間の角度は 30 度で、LED は PD の入射方向とは反対に近い方向を向いています。これにより、BLUE と IR の両方のセンシング データを活用して煙の種類の分析を実行できるように特別に設計されています。スルーホール光学部品は、まず特別設計の 3D プリントされたコンテナに挿入してから、センシング ボードの上面に半田付けします。センシング ボードの底面には、9V バッテリ ソケット、センシング用電子回路、煙警報用の LED インジケータ、通信用コネクタが用意されています。図 2-13 に、基板の底面を上から見た写真を示します。

ボードの上面 (光学フロント エンドと同じ面) に 3D プリントされたトップ カバーを取り付けることで、昆虫や環境光などの環境干渉をブロックし、扱いやすい煙センシング環境を実現します。最高の光学性能を得るために、3D プリントされたカバーはマットブラック塗料でスプレー塗装され、カバーからの迷光反射を減らします。図 2-14 に、カバー付き煙探知器モジュールの全体図を示します。TIDA-010941 のツール フォルダから、これら機械設計の 3D ステップ ファイルダウンロードしてください。

GUID-20231020-SS0I-5SXV-LTHV-ZW8P9LBCXTW9-low.jpg図 2-12 センシング ボード付きの光学フロント エンドの上面写真
GUID-20231020-SS0I-V7Q8-JLNJ-PC056FKWG2VC-low.jpg図 2-13 底面センシング ボードを上から見た写真
GUID-20231020-SS0I-P14R-SS2L-ZN5ZNFNLCTCV-low.jpg図 2-14 煙探知器モジュールの全体写真