JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
煙の強度を表すために、多くの場合、光学電力伝送比 (PTR) が採用されます。PTR は次のように与えられます。
ここで、
一般に、煙アラームのトリガ レベルは、火災の種類により 0.5 から 5nW/mW の範囲です。100mA を LED 駆動電流に使用する場合、これは対応する光電流 5nA から 100nA に相当します。この設計の目標ノイズ性能は 50pARMS 未満であるため、煙警報を確実にトリガするための最小電流でも、20dB の SNR を実現できます。したがって、ADC 量子化ノイズの影響を最小限に抑えて目標のノイズ性能を実現するため、この設計では合計シグナル チェーン ゲイン 5.8MΩ を目標としています。
図 2-5 に、煙探知器シグナル チェーンに採用されているブロック図の詳細を示します。信号チェーン全体のゲインは、式 2 を使用して計算できます。
ここで