JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
TPS7A24 は、18V、低静止電流、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。IQ 性能が低いため、TPS7A24 はバッテリ駆動またはライン電源のアプリケーションで、ますます厳格化するスタンバイ電力規格を満たすことが期待されている場合に最適です。固定出力バージョンには、より少ない外付け部品でより高い精度を実現できるという利点があります。一方、可変バージョンは、より広い出力電圧範囲に対応できるフレキシビリティを備えています。
このデバイスの温度精度は 1.25% であり、広範なマイクロコントローラ電源要件を満たすのに最適です。
信頼性を向上させるため、TPS7A24 には過電流、オーバーシュート プルダウン、サーマル シャットダウン保護機能も組み込まれています。動作時の接合部温度は -40℃から +125℃であり、動作時周囲温度が高いアプリケーションでも問題なくマージンを確保できます。