JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
TLV906x デバイスは、低消費電力のレール ツー レール入出力オペアンプのファミリです。これらのデバイスは 1.8V ~ 5.5V で動作し、ユニティ ゲインで安定しており、幅広い汎用アプリケーションのために設計されています。入力同相電圧範囲には両方のレールが含まれており、TLV906x シリーズを事実上あらゆる単一電源アプリケーションで使用できます。レール ツー レールの入出力スイングは、特に低電源電圧アプリケーションで大きなダイナミック レンジが得られます。このファミリは帯域幅が広いため、A/D コンバータ (ADC) のサンプル ホールド回路を駆動できます。