JAJU920 December   2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 光電煙探知器のバックグラウンド – DC ベースのシグナル チェーン
      2. 2.2.2 変調ベースの煙検知シグナル チェーン
      3. 2.2.3 光学センシング AFE の設計
        1. 2.2.3.1 TIA
        2. 2.2.3.2 BPF
        3. 2.2.3.3 復調器と積分器
        4. 2.2.3.4 LED ドライバ
      4. 2.2.4 光学および機械設計
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
      2. 2.3.2 TLV9062S
      3. 2.3.3 TPS7A24
      4. 2.3.4 TS5A623157
      5. 2.3.5 SN74LVC1G66
      6. 2.3.6 HDC2010
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 電源
      2. 3.1.2 通信インターフェイス
      3. 3.1.3 ヘッダー
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 ファームウェアの概要
      2. 3.2.2 測定および煙探知
      3. 3.2.3 その他のデモ機能
      4. 3.2.4 煙探知器 GUI
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 UL217 煙ボックスおよび火災試験のセットアップ
      2. 3.3.2 環境光試験のセットアップ
      3. 3.3.3 大気環境センシング試験の設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 UL217 の試験結果
      2. 3.4.2 環境光試験結果
      3. 3.4.3 大気環境試験の結果
      4. 3.4.4 電源試験の結果
      5. 3.4.5 消防室煙試験
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 CAD ファイル
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

変調ベースの煙検知シグナル チェーン

この設計では、変調ベースの煙センシング シグナル チェーンを採用し、DC ベースのシグナル チェーンに伴う制限を克服しています。図 2-4 に示すように、fmod の周波数で一連の LED パルスを送信することで、煙信号が周波数 fmod に変調されます。周波数 fmod は、さまざまな種類の環境光の周波数に近くならないように選択します。たとえば、120Hz 付近に位置する LED と白熱光と 120Hz の基本周波数の高調波の干渉、44kHz 付近に位置する蛍光灯の光と 44kHz の基本周波数の高調波の干渉などを避けます。環境光干渉がある変調された信号は、中心周波数 fmod のバンドパス フィルタによってフィルタされます。煙信号が保持されている間、干渉はバンドパス フィルタによって減衰します。その後、信号はベースバンドに復調され、低周波干渉は fmod まで変調されます。さらにローパス フィルタ処理を行うと、干渉が再度減衰し、ベースバンドの DC 付近に干渉のない煙信号が生成されます。復調された信号は、A/D コンバータ (ADC) によってサンプリングされて保存され、さらに後処理が行われます。変調、復調、フィルタリング、サンプリングはパルス単位で動作します。消費電力を犠牲にして、より多数のパルスを送信することで、より優れた SNR を実現できます (フィルタリングの強化、平均化の増加、ノイズの低減)。

GUID-20231020-SS0I-Z163-5L5H-CHT8ZFPSPJSR-low.svg図 2-4 変調ベースの煙検知機シグナル チェーン