JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
このシングル アナログ スイッチは、1.65V から 5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G66 デバイスは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。このデバイスは、最大 5.5V (ピーク) の振幅で信号を双方向伝送できます。すべてのアナログ スイッチと同様に、SN74LVC1G66 は双方向です。
NanoFree パッケージ技術は IC パッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。