JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
このセクションでは、基準測定器に対する煙感知モジュールの大気環境試験結果を示します。煙感知モジュールのリアルタイムの平均粒子サイズの読み取り値を基準測定器の値と共に、図 3-16 に示します。レーザー ベースの測定器を基準とした煙感知モジュールの測定値の精度は、平均粒子サイズ 0.4μm から 1.4μm の範囲内で ±0.1μm となっています。
図 3-17 に、煙感知モジュールと基準測定器の質量濃度 (PM4) のリアルタイムの読み取り値の比較を示します (y 軸 MC 4p0 = 質量濃度 PM4)。煙感知モジュールは、2000μg/m3 から 30000μg/m3 の測定範囲で、基準測定器に対する相対測定精度 ±30% を達成できます。この誤差の一部は、チャンバー内が厳密には一様ではないため、煙感知モジュールと基準測定器の位置の違いにより発生していると考えられます。実現可能な実際の誤差レベルはおよそ ±20% と推定されます。下限測定誤差は主に、システムの量子化ノイズによって制限されることに注意してください。より高いシグナル チェーン ゲインを実現すれば、この制限を低減できます。