JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
システム全体の消費電力は、9V の入力電源で測定します。表 3-3 に、9V バッテリの総消費電流を示します。標準的な低消費電力モード動作 (パルス数 = 16、サンプリング時間 = 10s) の場合、図 3-18 に示すように、平均電流は 5.8 µA と測定されます。これは、煙警報器で一般的に使用される標準的な 9V アルカリ バッテリで、10 年間のバッテリ寿命を可能にする能力を示しています。図 3-19 に、煙が最初に検出され、早期警告スレッショルド TH0 を超えたときに移行する高電力モードの平均消費電流を示します。
消費電力は、UART 通信を有効にしていない状態で測定していることに注意してください。他の構成での消費電流についても、表 3-3 に示します。
パルス数 | サンプリング時間 | 電流 (µA) |
---|---|---|
16 | 10 | 5.8 |
16 | 1 | 17.4 |
128 | 1 | 75.7 |
300 | 1 | 127 |