JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
このセクションでは、SASI 煙探知モジュールと光学遮蔽基準メーターの両方に関する UL 消防室試験からの過渡記録のプロットを示します。これらのプロットは、さまざまな種類の煙に対して煙を検出できることと、調理のかく乱源による誤報がないことを示しています。
青色 LED と IR LED の測定値からの未処理の応答を、電流伝達率 (CTR) として示しています。この測定値は、受信したフォトダイオード電流を、対応する LED 電流で除算した値です。また、さまざまな火災の種類を区別するのに役立つ有用性を示すために、青色と IR の応答比率もプロットされています。煙データの基準測定値は基準メーターによってキャプチャされ、遮蔽率 (% / フィート) 単位で表されます。
図 3-20 に、Go-No-Go 燃焼ポリウレタン試験の過渡プロットを示します。ここには、調理によるかく乱源 (試験開始時の最大遮蔽率 1.5%/ft) と、燃焼ポリウレタン源 (調理によるかく乱源の遮蔽率が 1.5%/ft になったタイミングで調理を止めて点火) の両方が含まれています。 図 3-21 に、木材火災試験の過渡プロットを示します。 図 3-22 に、紙火災試験の過渡プロットを示します。 図 3-23 に、いぶし煙試験の過渡プロットを示します。 図 3-24 に、いぶしポリウレタン試験の過渡プロットを示します。