JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
AFE の最初の段は、図 2-9 に示すように、抵抗帰還 TIA で構成されるトランスインピーダンス ゲイン段です。この段の目的は、後段のために光電流を電圧に変換することと、高いゲインを実現することです。TIA で使用するオペアンプは TLV9062S で、10MHz の帯域幅、低い広帯域ノイズ (10nV/√Hz)、レール ツー レールの入出力 (RRIO) を特長としています。低ノイズおよび RRIO 機能により、TIA のダイナミック レンジと帯域幅が広くなり、高い変調周波数との互換性と、入力フォトダイオード容量が大きい場合でも優れた安定性を確保しています。また、TLV9062S にはシャットダウン オプションがあり、煙検出を行っていない間は低電力を維持します。249kΩ に近いトランスインピーダンス ゲインを実現するため、TIA の帰還抵抗は 249 kΩ を選択しています。1.9pF の帰還コンデンサを追加して、最大 50pF の入力フォトダイオード容量で TIA の安定性を確保しています。TIA の 3dB 帯域幅は次のように計算できます。
TIA の DC バイアスは、抵抗デバイダによって次のように与えられます。
設計における DC バイアス電圧 (約 100mV) の選択は、主に次の 3 つの要素で決まります。(1) 環境光に起因する大きな DC 電流 (約 12.8μA) は、TIA を飽和させず許容可能。(2) 0V でのバイアスに対し入力電流パルスが発生した場合でも、オペアンプの帯域幅を十分確保可能。大きな抵抗値 (10MΩ + 309kΩ) でバイアス ブランチを流れる合計電流フローを制限 (0.32μA) し、ブランチが常に低消費電力でオンになる。(3) フォトダイオードの逆バイアス電圧を低く保つことで、フォトダイオードからのリークを低減するすることが可能。これは、高温動作では特に重要です。逆バイアスをかけると、アンプが検出するフォトダイオードの容量も減少します。