JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
TIDA-010941 は、家庭に設置された煙警報器のバックアップ バッテリとして一般的に使用される 9V アルカリ電池で動作する、信頼性の高い煙探知器を実現します。この設計には、外部の 5V 電源から電力を供給することもできます。
また、この設計ではハードウェアとファームウェアの両方を最適化し、さまざまな製品仕様を満たすようにカスタマイズすることもできます。必要な設計ファイルとソフトウェア ファイルすべてに加えて、データ キャプチャと後処理のための GUI も提供しています。このリファレンス デザインで使用している 3D プリント部品に対応する CAD ファイルも公開しています。
このセクションでは、TIDA-010941 の開発と設計に使用される理論と設計上の考慮事項を概説します。