JAJU921 January 2024
表 2-1 に、EnDat 2.2 信号パラメータを示します。
AM243x LP (ピン番号) | BP コネクタ | BLDC BP | 信号名 | |
---|---|---|---|---|
GPIO1_78(C16) | J8.73 | VSENSOR1_SW_EN | Encoder1 イネーブル | |
PRG0_PRU1_GPO0(L5) | J2.11 | ENCODER_CLK1 | Encoder1 クロック | |
PRG0_PRU1_GPO2 (M2) | J7.68 | ENCODER_DATA_TX_EN1 | Encoder1 TX イネーブル | |
PRG0_PRU1_GPO1(J2) | J7.67 | ENCODER_DATA_TX1 | Encoder1 の評価基板 (TX) | |
PRG0_PRU1_GPO13(T4) | J8.71 | ENCODER_DATA_RX1 | Encoder1 の評価基板 (RX) | |
GPIO1_77(B17) | J8.74 | VSENSOR2_SW_EN | Encoder2 イネーブル | |
PRG0_PRU1_GPO6(F5) | J7.69 | ENCODER_CLK2 | Encoder2 クロック | |
PRG0_PRU1_GPO8(F4) | J6.57 | ENCODER_DATA_TX_EN2 | Encoder2 TX イネーブル | |
PRG0_PRU1_GPO12(P2) | J8.72 | ENCODER_DATA_TX2 | Encoder2 の評価基板 (TX) | |
PRG0_PRU1_GPO11(P1) | J7.70 | ENCODER_DATA_RX2 | Encoder2 の評価基板 (RX) |
EnDat 2.2 割り込み:
EnDat 2.2 入力データ バッファ:
ICSSG ピン MUX: