シングルチップ 2 軸サーボ モーター ドライブの実装は、以下で構成される集中型のリアルタイム パスを中心に設計されています。
- ICSSG1 - EtherCAT クライアント コントローラのファームウェア
- ICSSG0 - SDDF と EnDAT 2.2 のデコード
- 直接接続された 2 台のモーターから位相電流をフィードバックするために PRU0 内にある RTU と PRU コアの間で負荷共有を行うデルタ シグマ フィルタリング ファームウェア
- 直接接続された 2 台のアブソリュート エンコーダから角度、位置、速度をフィードバックするために PRU1 内の RTU コアと PRU コアの間で負荷共有を行う EnDat2.2 デコーディング ファームウェア
- R5FSS1_0 - FreeRTOS を使用して CiA402 を実装する EtherCAT クライアント スタック
- R5FSS0_0 および R5FSS0_1 – アブソリュート エンコーダを使用して、直接接続された 2 台のモーターの電流、速度、または位置の閉ループ制御が可能な 2 つの独立した閉ループ FOC
- MCU+ SDK の IPC Notify により、低レイテンシのコア間同期および通信を実現
- EPWM – 6 チャネルの拡張 PWM ペリフェラルにより 2 つの FOC ループの出力に基づいて波形を生成