図 3-4 に、TIDM-02013 リファレンス デザインのシステム ブロック図を示します。このリファレンス デザインには、以下の要素が含まれています。
- パワー スイッチ G1~G4 は高周波 GaN MOSFET で、各ハーフ ブリッジ レッグ間に 180° の位相シフトがあります。G5 と G6 は低周波数 (40Hz~60Hz) の同期整流ブリッジを形成し、実質的にはスイッチング損失がありません。この 2 つのデバイスには低導通損失の特性が求められます。
- TMS320F280039C C2000 リアルタイム マイクロコントローラがコントローラとして機能し、すべての電圧と電流のセンサ入力を有し、G1~G6 用の正しい PWM 信号を生成します。また、コントローラはゲート ドライバ ボードからフォルト信号を読み取り、フォルトが発生した場合にシステムをシャットダウンします。リセット機能は、起動時またはフォルトがクリアされたときに使用されます。
- ホール センサは、合計入力電流と各チャネルの電流のセンシングに使用されます。分圧器は、入力ライン電圧、ニュートラル電圧、および出力 DC バス電圧のセンシングに使用されます。