JAJU922A October 2022 – February 2024
このビルドでは、基板は [Watch] ウィンドウから変更可能な指定された周波数で開ループ方式で励起されます。周波数は CLLLC_pwmPeriodRef_pu 変数で制御されます。
このビルドでは、電力段からの帰還値のセンシングと PWM ゲート ドライバの動作を検証し、ハードウェアに問題がないことを確認します。また、このビルドでは入出力電圧センシングの較正も実行できます。このビルドのソフトウェア構成図を、図 5-8 に示します。