JAJU922A October 2022 – February 2024
以下のボード線図は、TMS320F28388D マイクロコントローラに搭載されているオンボード ソフトウェア周波数応答アナライザを使用して取得したものです。テストで使用された負荷は定電流シンクとして構成され、マイクロコントローラは一定の出力電圧を調整するように構成されています。帯域幅はおおよそ 1kHz~2.5kHz で、位相マージンは 45℃ を超えています。
以下のボード線図は、TMS320F28388D マイクロコントローラに搭載されているオンボード ソフトウェア周波数応答アナライザを使用して取得したものです。テストで使用された負荷は定電圧として構成され、マイクロコントローラは一定の出力電流を調整するように構成されています。帯域幅はおおよそ 1kHz~2.5kHz で、位相マージンは 60℃ を超えています。