JAJU922A October 2022 – February 2024
C2000 マイクロコントローラは 1 次側でバイアスされているため、1 次側電圧は、基板のグランドに接続された抵抗デバイダによってセンシングされます。オーバーサンプリングが使用されるため、図 2-8 に示すように、ボルテージ フォロワ構成のオペアンプを使用して ADC の信号をバッファします。バッファは ADC で認識されるインピーダンスを低減するのに役立つため、より高速なサンプリング レートを使用することができます。そうでなければ、サンプリングは通常は高い抵抗分圧器の抵抗の時定数によって制限されるため、低速サンプリングしかできません。