JAJU922A October 2022 – February 2024
インダクタは、システム効率、電流リップル、全体のサイズに影響を及ぼす重要な役割を果たします。効率と電力密度のバランスを常に考慮する必要があります。インダクタンスの値は、入力電圧、出力電圧、ワースト ケースのリップルに基づいて計算します。
デューティ サイクルは次のように計算されます。
インダクタへの電流リップルの計算は、次の 3 つの期間に区別できます。
ワースト ケースでは、式は次のようになります。
このデザインでは、最大入力電力と最大 AC 電流で 10% の電流リップルを達成することを目標にしています。
ここで、
その結果、インダクタンスは 12A RMS 電流で 126µH と計算されます。