JAJU922A October 2022 – February 2024
図 5-53 に、以下のパラメータで測定された PFC 入力電圧および入力電流の波形を示します。
図 5-54 に、次のパラメータで測定された PFC の GaN ドレイン電圧の波形を示します。
GaN スイッチのドレイン - ソース間の電圧遷移を拡大すると、図 5-55 に示すように約 20ns となります。このような急激な遷移は、LMG3522 の COSS が低いことに起因しています。
図 5-55 の波形は、次のパラメータで測定されたものです。