JAJU922A October 2022 – February 2024
UCC21222 は、プログラミング可能なデッドタイムを備えた絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、IGBT、GaN トランジスタを駆動するように設計されています。
UCC21222 デバイスは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。5nsの遅延マッチング性能により、内部貫通電流のリスクを伴わずに、2つの出力を並列化して2倍の駆動力で重負荷条件に対応できます。
入力側は3.0kVRMSの絶縁バリアによって2つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性(CMTI)は最小で100V/nsです。
抵抗によるデッドタイムのプログラミングが可能なため、システムの制約に合わせてデッドタイムを調整することにより、効率を高め、出力のオーバーラップを防止できます。その他の保護機能:DIS を High に設定した場合に 2 つの出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去する内蔵グリッチ除去フィルタ、入力 / 出力ピンでの 200ns にわたる最大 -2V のスパイクに対応する負電圧処理機能があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。