JAJU922A October 2022 – February 2024
セクション 5.1.1 で説明されているように、ハードウェアがスタンドアローン PFC 動作用に設定されていることを確認します。高電圧(HV)電力はまだ基板に供給しないでください。
TTPLPFC_settings.h を開き、Lab4 を有効にします。
#define TTPLPFC_LAB 4
その他のすべてのオプションが 図 5-41 で指定したものと同じであることを確認します。