JAJU922A October 2022 – February 2024
ラボ 3 では、内部電流ループが閉じているため、電流補償器 Gi を使用してインダクタ電流を制御します。DC バスと出力電圧フィード フォワードの両方をこの電流補償器の出力に印加して、ゼロクロス周りの PWM ソフトスタートとともにインバータのデューティ サイクルを生成します。
このビルドのソフトウェア構成図を 図 5-37 に示します (TIDM-02013 は 2 相インターリーブ TTPPLPFC であることに注意してください)。