JAJU923 February 2024
PCB 電力段の温度をセンシングするために、0402 および 0603 のパッケージオプションで 0℃~+70℃までで ±1% を実現している TMP61 ファミリのサーミスタが選択されています。TMP6131 デバイスは、LMG2100 ハーフブリッジ モジュールの近くに配置されています。設計ツールに基づいて、プルアップ抵抗として 10kΩ 抵抗を選択します。TMP6131 のアナログ出力信号は、R57 (20Ω) と C68 (2.2nF) でローパス フィルタ処理され、コネクタ J1-18 に配線されて C2000 MCU 内蔵 ADC に接続されます。この信号を使用して、C2000 MCU を介してリアルタイムの PCB 温度センシングと過熱保護を行うことができます。