JAJU923 February 2024
DC/DC 降圧コンバータは、12V~60V の入力電圧範囲に対応し、少なくとも 80V の入力電圧に対応できるように設計されています。出力電圧は 5V に設定されています。DC/DC 降圧コンバータのフィードバック回路は、最小の出力電圧リップルと 1A 以上の出力電流が得られるように設計されています。
この電源は、WEBENCH® 回路設計 / 選択シミュレーション サービスを使用して、以下のパラメータ仕様で設計されています。
パラメータ | 標準値 | 最小値、最大値 |
---|---|---|
DC リンク電圧 | 48V | 10V、80V |
出力電圧 | 5V | ±5% |
出力電圧リップル | < 50mVPP | できるだけ低い値 |
出力電流 | 500mA | 1A |
温度範囲 | –40℃~85℃ (125℃) |
これらのパラメータによって、LMR38010 デバイスが設計仕様に適合するデバイスとして選択されました。図 3-7 に WEBENCH の推奨を示します。
できるだけサイズを小さくするために、スイッチング周波数は 617kHz (Rt= 42.2kHz) に設定されており、22μH のインダクタのみが必要です。図 3-8 に 43.5V 入力時の電圧リップルを示します。電流が >0.1A の場合、出力リップルは 15mV 未満です。
このシミュレーションに基づき、いくつかの小さな変更を加えて、この設計の最終的な回路図を完成させています。オプションの抵抗 R68 を R71 と並列に追加すると、LDO の 5.5V 出力の柔軟性が保たれ、より低いリップルの 5V を生成できます。5.5V は、J7 を介して外部から入力することもできます。