TIDA-010936 は、表 4-1 に示す 4 個のジャンパを使用しています。
表 4-1 TIDA-010936 のジャンパ設定ジャンパ | 機能 | 実装済み | 未実装 |
---|
J1、J4 | テストと検証 | 該当なし | デフォルト |
J7 | 5V 電源 | 5.5V から LDO への 5V (1) | オンボード電源 (デフォルト) (2) |
J8 | 3.3V 電源 | オンボード (デフォルト) | 外部 3.3V |
R48、R47 | LaunchPad 用 3.3V または 5V | LaunchPad 電源 | 未実装 (デフォルト)、LaunchPad は独自の USB 電源を使用 |
(1) J7 が実装されている場合、LDO (U12) に 5.5V が供給されるため、R68 を実装し、R65 を取り外す必要があります。
(2) J7 (デフォルト) が実装されていない場合、基板には 5V が供給されます。LDO (U12) に外部 5.5V を使用する場合は、R65 を取り外し、U12 に関連する部品を実装してください。
注意: R48 と R47 を同時に実装しないでください。R48 または R47 を実装するときは、C2000 LaunchPad に USB 経由で電力が供給されていないことを確認してください。この設定を行うには、F28P65X LaunchPad のジャンパ JP1 と J16 を取り外してください。