JAJU923 February 2024
この設計の熱解析は、大電力モーターを駆動し、DC 48V 入力、40kHz で、27℃のラボ温度で実施しました。このテストでは、ヒート シンクもファンも使用していません。
LMG2100 は上面でダイが露出しているため、ケースの温度はダイの温度に非常に近くなります。推奨される接合部温度は最高 125℃です。このテストでは、GaN デバイスは位相電流 15.6ARMS で 117℃に達しました。
60kHz PWM、10ARMS 出力電流での 3 相 GaN ケースの温度は、すべて 60℃です。40kHz および 80kHz では、10A 出力でのケースの温度にはほとんど差がありません。