JAJU923 February 2024
以下の図に、ハード スイッチング時とソフト スイッチング時の SW 過渡電圧の概要を示します。PWM 周波数 (40kHz)、LMG2100 の伝搬遅延、および 16.6ns の PWM デッド バンドが確認できます。位相電流が小さいため、以下の図に示すように、ハード スイッチングと、ソフト スイッチングとハード スイッチングの組み合わせが発生しています。GaN-FET のターンオンとターンオフのスルー レート (20%~80%) は、10V/ns~15V/ns 程度に構成されています。