JAJU924 February 2024
表 1-1、表 1-2、表 1-3 に、この設計の主要パラメータを示します。
パラメータ | コネクタ | 仕様 | 条件 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
VPoDL | J1 | PSE のケーブル上の PoDL 電圧 | — | 12V–48V |
IPoDL | J1 | ケーブル上の最大 PoDL 電流 | — | 1500mA |
ビット レート | J1 | SPE 上の通信速度 | — | 1000MBit/s |
BER | J1 | ビット エラー レート (BER) | ケーブル長 = 15m VPoDL= 48V IPoDL= 1500mA |
< 10–9エラー/ビット |
パラメータ | コネクタ | 仕様 | 条件 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
Vext_IN | J14 | 外部 PoDL 入力電圧 | — | 最大 48V |
Iext_IN | J14 | 外部 PoDL 入力電流 | — | 1500mA(最大) |
パラメータ | コネクタ | 仕様 | 条件 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
Vext_OUT | J14 | 外部デバイス用の出力電圧 | — | 12V |
Iext_OUT | J14 | 外部デバイス用の出力電流 | — | 1.75A(最大) |