JAJU924 February   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 システム ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DP83RG720S-Q1 (車載用 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS1HTC30-Q1 (HSS)
      3. 2.3.3 LM5157x-Q1 および LM5158x-Q1 (PSE PoDL 昇圧コンバータ)
      4. 2.3.4 LMR38020-Q1 (PD PoDL 降圧コンバータ)
      5. 2.3.5 TPS629210-Q1 (PD 5.0V レール降圧コンバータ)
      6. 2.3.6 TPS746-Q1 (PD PHY 3.3V レール LDO)
      7. 2.3.7 TPS745-Q1 (PSE および PD PHY 1.0V レール LDO)
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 TIDA-020060 (PSE) に関するシステム設計の考慮事項
      1. 3.1.1 イーサネット PHY
      2. 3.1.2 PHY 電源
      3. 3.1.3 PSE 固有の PoDL 電源
    2. 3.2 TIDA-020061 (PD) に関するシステム設計の考慮事項
    3. 3.3 PoDL カップリング デカップリング ネットワークに関する一般的な設計の考慮事項
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

イーサネット PHY

このボードは、テキサス・インスツルメンツの幅広い車載用 SPE PHY をサポートしています。このボードには、DP83TG720S-Q1 が実装されています。これにより、1000Base-T1 の PoDL を評価できます。100Base-T1 を評価する場合は、PHY を DP83TC812S-Q1 に置き換えることができます。

DP83TG720S-Q1 を DP83TC812S-Q1 に置き換えるときは、R72 と R74 を取り外してください。また、セクション 3.1.3 を参照してください。さらに、DP83TC812S-Q1 データシートの設計要件と「電源に関する推奨事項」を参照してください。

このボードは、J2 では SGMII と RGMII の両方をサポートし、J3 では SGMII のみをサポートして、各種ボードとのインターフェイスを提供します。このボードは、J2 と J3 に接続された SGMII を搭載しています。RGMII が必要な場合は、R39、R40、R45、R46 を取り外し、R49、R50、R57、R58 を取り付けてください。