JAJU924 February   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 システム ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DP83RG720S-Q1 (車載用 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS1HTC30-Q1 (HSS)
      3. 2.3.3 LM5157x-Q1 および LM5158x-Q1 (PSE PoDL 昇圧コンバータ)
      4. 2.3.4 LMR38020-Q1 (PD PoDL 降圧コンバータ)
      5. 2.3.5 TPS629210-Q1 (PD 5.0V レール降圧コンバータ)
      6. 2.3.6 TPS746-Q1 (PD PHY 3.3V レール LDO)
      7. 2.3.7 TPS745-Q1 (PSE および PD PHY 1.0V レール LDO)
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 TIDA-020060 (PSE) に関するシステム設計の考慮事項
      1. 3.1.1 イーサネット PHY
      2. 3.1.2 PHY 電源
      3. 3.1.3 PSE 固有の PoDL 電源
    2. 3.2 TIDA-020061 (PD) に関するシステム設計の考慮事項
    3. 3.3 PoDL カップリング デカップリング ネットワークに関する一般的な設計の考慮事項
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

PoDL カップリング デカップリング ネットワークに関する一般的な設計の考慮事項

CDN を選択する際に考慮する必要がある 2 つの主な要因は、PD のイーサネット速度と消費電力です。表 3-3 に、各イーサネット PHY と、対応するイーサネット規格およびデータ周波数を示します。

表 3-3 イーサネット信号周波数
イーサネット PHY IEEE 規格 データ レート シンボル レート
10Base-T1S 10Mb/s 12.5MHz
DP83TC812-Q1 100Base-T1 100Mb/s 66.6MHz
DP83TC813-Q1
DP83TC814-Q1
DP83TG720-Q1 1000Base-T1 1000Mb/s 750MHz

各 PoDL CDN には、部品の飽和特性に基づいて必要なインピーダンスを維持しながらサポートできる最大電流があります。インダクタは完全に動作するわけではなく、熱を放散し、非常に高い周波数を通過させ、過大な電流が流れると飽和します。回路全体にわたり、すべての部品とケーブルには、寄生容量と寄生インピーダンスがあります。PD が消費する最大電力を把握すること、そして特定の PoDL 電圧に対してその電力を供給できる CDN ソリューションを選択することが重要です。リンクの PD 側の消費電力に関するワーストケース シナリオとして最大電力を計算します。最大消費電力とは、たとえばレーダーがチャーピングを行い、他のすべてのリモート デバイスが動作している期間を意味します。ユーザーは、PD に十分な電流を供給できる PoDL ネットワークを選択する必要があります。

表 3-4 に、推奨される CDN ソリューションを示します。テキサス・インスツルメンツでは、目的の周波数範囲、電流定格、および温度に基づいて、いずれかのネットワークを選択することを推奨しています。

表 3-4 PoDL 用の CDN フィルタ ソリューション
メーカー CDN フィルタ
ソリューション
イーサネット
速度
部品 電流
定格
温度
定格
TDK 2 100Base-T1 CMC: ACT1210L-201-2P-TL00
DMI: PID77S-180M
1350mA 150°C
MuRata 3 1000Base-T1 CMC: DLW32MH101XT2
DMI: LQH32NH3R3J23
425mA 125°C
TDK 4 1000Base-T1 CMC: ACT1210G-800-2P-TL10
DMI: ADL32VHR-3R9M
540mA 150°C
TDK 5 1000Base-T1 CMC: ACT1210G-800-2P-TL10
DMI: ADM70S-2R6
1500mA 150°C