JAJU924 February   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 システム ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DP83RG720S-Q1 (車載用 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS1HTC30-Q1 (HSS)
      3. 2.3.3 LM5157x-Q1 および LM5158x-Q1 (PSE PoDL 昇圧コンバータ)
      4. 2.3.4 LMR38020-Q1 (PD PoDL 降圧コンバータ)
      5. 2.3.5 TPS629210-Q1 (PD 5.0V レール降圧コンバータ)
      6. 2.3.6 TPS746-Q1 (PD PHY 3.3V レール LDO)
      7. 2.3.7 TPS745-Q1 (PSE および PD PHY 1.0V レール LDO)
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 TIDA-020060 (PSE) に関するシステム設計の考慮事項
      1. 3.1.1 イーサネット PHY
      2. 3.1.2 PHY 電源
      3. 3.1.3 PSE 固有の PoDL 電源
    2. 3.2 TIDA-020061 (PD) に関するシステム設計の考慮事項
    3. 3.3 PoDL カップリング デカップリング ネットワークに関する一般的な設計の考慮事項
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

テスト設定

図 4-1 に、テスト設定のブロック図を示します。

GUID-20240212-SS0I-4HLJ-JL0F-6X9SGZ26QKPB-low.svg図 4-1 SQI テストのテスト設定

表 4-2 に、使用したテスト条件の詳細を示します。

表 4-2 SQI テスト条件
テスト条件
CDN #2、#3、#4、#5
VPoDL 12V、24V、48V
IPoDL CDN の最大定格電流、パルス電流プロファイル
ケーブル長 15m
温度 室温
テスト時間 10 分

このテストでは、テスト パラメータ SQI を評価します。テスト中、PHY は信号の平均二乗誤差 (MSE) を継続的に測定し、結果をレジスタに保存します。テスト中、PHY のこの MSE レジスタはログに記録されます。テストの完了後、MSE レジスタのログは信号対雑音比 (SNR) に変換されます。

結果が合格か不合格かの判定には、表 4-3 を使用します。

表 4-3 SNR の制限
SQI 値SNR 値AWG ノイズ モデルの BER
SQI = 7SNR > = 24dBBER <10-10errorbit
IEEE 制限に合格
SQI = 624dB > SNR > = 23dB
SQI = 523dB > SNR > = 22dB
SQI = 422dB > SNR > = 21dB
SQI = 321dB > SNR > = 20dB
SQI = 220dB > SNR > = 19dBBER >10-10errorbit
IEEE 制限に不合格
SQI = 119dB > SNR > = 18dB
SQI = 0SNR < 18dB