JAJU924
February 2024
1
概要
参照情報
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
システム ブロック図
2.2
設計の考慮事項
2.3
主な使用製品
2.3.1
DP83RG720S-Q1 (車載用 SPE PHY)
2.3.2
TPS1HTC30-Q1 (HSS)
2.3.3
LM5157x-Q1 および LM5158x-Q1 (PSE PoDL 昇圧コンバータ)
2.3.4
LMR38020-Q1 (PD PoDL 降圧コンバータ)
2.3.5
TPS629210-Q1 (PD 5.0V レール降圧コンバータ)
2.3.6
TPS746-Q1 (PD PHY 3.3V レール LDO)
2.3.7
TPS745-Q1 (PSE および PD PHY 1.0V レール LDO)
3
システム設計理論
3.1
TIDA-020060 (PSE) に関するシステム設計の考慮事項
3.1.1
イーサネット PHY
3.1.2
PHY 電源
3.1.3
PSE 固有の PoDL 電源
3.2
TIDA-020061 (PD) に関するシステム設計の考慮事項
3.3
PoDL カップリング デカップリング ネットワークに関する一般的な設計の考慮事項
4
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
4.1
ハードウェア要件
4.2
ソフトウェア要件
4.3
テスト設定
4.4
テスト結果
5
設計とドキュメントのサポート
5.1
デザイン ファイル
5.1.1
回路図
5.1.2
BOM
5.1.3
PCB レイアウトに関する推奨事項
5.2
ツールとソフトウェア
5.3
ドキュメントのサポート
5.4
サポート・リソース
5.5
商標
6
著者について
5.2
ツールとソフトウェア
ツール
LM5157EVM-BST
LM5157EVM-BST 評価基板は、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能を搭載した、入力電圧範囲の広い昇圧コンバータである LM5157 の機能と性能を提示します。標準構成は、3V~9V の入力範囲 (<6V の入力の半分までディレーティングした負荷) を受け入れ、2.1MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で 1.6A を供給する設計を採用しています。
AWR2544LOPEVM
AWR2544LOPEVM は、AWR254x ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードであり、DCA1000EVM との直接接続を確立できます。この EVM には PoDL によって電力を供給できます。このボードで PoDL を使用する方法については、『
AWR2544LOP ユーザー ガイド
』を参照してください。
ソフトウェア
ETHERNET-SW (イーサネット - SW)
テキサス・インスツルメンツのイーサネット物理層 (PHY) トランシーバ向け
Linux™
ドライバは、シリアル管理インターフェイス (MDC/MDIO) 経由の通信をサポートしており、PHY レジスタの構成と読み取りを行います。
USB-2-MDIO
ソフトウェアを使用すると、デバッグ時やプロトタイプ製作時にレジスタに直接アクセスできます。このツールは、DIEP GUI インストーラの TI イーサネット PHY リリースをすべてサポートしており、イーサネット EVM の自動接続および検出用のデバイス記述ファイルが付属しています。
PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E
プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ PSDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) と組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、テキサス・インスツルメンツの
Jacinto™
プラットフォームに属する TDA4VM と DRA829 の各 SoC に適したマルチプロセッサ ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC への導入を支援します。PSDK RTOS と、PSDK Linux または PSDK QNX のどちらかを組み合わせて使用すると、ロボット、ビジョン、ファクトリ (工場) オートメーション、ビル オートメーション、車載の ADAS とゲートウェイの各システムで、さまざまな使用事例を実装できます。