JAJU924 February   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 システム ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DP83RG720S-Q1 (車載用 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS1HTC30-Q1 (HSS)
      3. 2.3.3 LM5157x-Q1 および LM5158x-Q1 (PSE PoDL 昇圧コンバータ)
      4. 2.3.4 LMR38020-Q1 (PD PoDL 降圧コンバータ)
      5. 2.3.5 TPS629210-Q1 (PD 5.0V レール降圧コンバータ)
      6. 2.3.6 TPS746-Q1 (PD PHY 3.3V レール LDO)
      7. 2.3.7 TPS745-Q1 (PSE および PD PHY 1.0V レール LDO)
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 TIDA-020060 (PSE) に関するシステム設計の考慮事項
      1. 3.1.1 イーサネット PHY
      2. 3.1.2 PHY 電源
      3. 3.1.3 PSE 固有の PoDL 電源
    2. 3.2 TIDA-020061 (PD) に関するシステム設計の考慮事項
    3. 3.3 PoDL カップリング デカップリング ネットワークに関する一般的な設計の考慮事項
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

PSE 固有の PoDL 電源

この設計には、幅広い使用事例で PoDL の機能を調査できる昇圧コンバータが含まれています。そのため、12V の入力電圧を最大 48V に昇圧できる昇圧コンバータ ファミリが必要になります。

最終的な実装では、昇圧コンバータが必要かどうかを検討してください。最終的なアプリケーション向けに最適化された昇圧コンバータの使用を推奨します。カメラやレーダー モジュールなどの低消費電力アプリケーションに電力を供給するために PoDL を使用する場合は、ドメイン / ゾーン コントローラで利用できる既存の 12V 安定化レールを使用することを検討してください。この場合、昇圧コンバータは必要ありません。この推奨事項は、PD に必要な予想電力が 10W 未満であることに基づいています。それ以上の電力が PD に必要な場合は、表 3-2 に示す昇圧コンバータのいずれかを使用することを検討してください。

表 3-1 推奨される PSE PoDL 昇圧コンバータ
デバイス最大出力電圧最大出力電流
TPS55340-Q138V5A
LM5157-Q150V6A
LM51571-Q150V4A