JAJU924 February 2024
TPS745-Q1 は、パワー グッド機能を持つ 500mA の超低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。小型の 6 ピン、2mm × 2mm WSON パッケージ、および小型の 8 ピン、3mm × 3mm VSON パッケージ (ウェッタブル フランク付き) で供給されるため、光学検査を容易に行えます。加えて、静止電流が小さく、ラインおよび負荷の過渡性能が高速です。
TPS745-Q1 は、1.5V~6.0V の入力電圧範囲と外部から調整可能な 0.55V~5.5V の出力範囲に対応しているため、ポスト レギュレーションに柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための固定出力電圧にも対応しています。
TPS745-Q1 は、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示するパワー グッド出力 (PG) を備えています。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS745-Q1 は小さなセラミック出力コンデンサでも安定して動作するため、設計サイズ全体を小型化できます。高精度のバンドギャップおよびエラー アンプにより、25℃で ±0.85% (最大値)、全温度範囲で ±1.5% (最大値) の高精度を実現しています。このデバイスはサーマル シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。TPS745-Q1 は、短絡発生時の発熱を低減するのに役立つ内部フォールドバック電流制限機能を備えています。