JAJU924 February 2024
このセクションでは、選定された CDN フィルタ ソリューションのテスト結果を示します。
12V、680mA | 12V、680mA(1) | 24V、1350mA | 24V、350mA(1) | 48V、1350mA | 48V、205mA(1) |
---|---|---|---|---|---|
31.6dB |
29.8dB | 31.6dB | 29.8dB | 29.8dB | 29.8dB |
合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
合格 |
12V、540mA | 12V、540mA(1) | 24V、540mA | 24V、540mA(1) | 48V、540mA | 48V、540mA(1) |
---|---|---|---|---|---|
23.8dB | 24.6dB | 23.8dB | 24.6dB | — | 24.6dB |
合格 | 合格 | 合格 | 合格 | TBD | 合格 |
12V、1500mA(1) | 24V、1500mA | 48V、1500mA |
---|---|---|
23.8dB | 23.8dB | 23.8dB |
合格 | 合格 | 合格 |