JAJU924 February 2024
DP83TG720S-Q1 は、広い IO 電源電圧範囲 (3.3V、2.5V、1.8V) で動作できます。このボードは 3.3V の IO 電源電圧を供給して、3.3V の IO 電圧に対応できる各種ベースボードとのインターフェイスを提供します。DP83TG720S-Q1 には、1.0V のレールも必要です。電源シーケンス制御は不要です。最新の推奨電源デバイスについては、『DP83TC811、DP83TG720 ロールオーバ ドキュメント』を参照してください。