JAJU924 February 2024
この設計には、幅広い使用事例で PoDL の機能を調査できる降圧コンバータが含まれています。そのため、PoDL 電圧を 12V のシステム電圧レールまで降圧できる降圧コンバータ ファミリが必要になります。
最終的な実装では、降圧コンバータが必要かどうかを検討してください。最終的なアプリケーション向けに最適化された降圧コンバータの使用を推奨します。VPoDL = 12V の場合は、CDN の出力を既存の電源ツリーに直接供給できます。表 3-2 に示す降圧コンバータのいずれかを使用することを検討してください。
デバイス | 最大入力電圧 | 最大出力電流 |
---|---|---|
LM63635-Q1 | 32V | 3.25A |
LMQ61460-Q1 | 36V | 6A |
LM76003-Q1 | 60V | 3.5A |