JAJU926 March 2024
TMCS1123 などのホール エフェクト電流センサには、三相インバータでの強化絶縁の電流センシングおよび過電流検出に関して、シャント ベースの設計に比べていくつかの利点があります。シャントおよび絶縁型バイアス電源が不要なため、システム コストと PCB 面積を削減できます。もう 1 つの利点は、600ns という非常に小さいアナログ信号伝搬遅延(TMCS1123) および高速な過電流検出 (<0.5μs) です。この際の過電流スレッショルドは、フルスケール入力電流範囲の最大 2.5 倍にすることができます。
パラメータ | TMCS1123 | AMC1300 | AMC1306M05 | AMC23C11 |
---|---|---|---|---|
説明 | ホール エフェクト センサ | 絶縁アンプ | 絶縁型変調器 | 絶縁型コンパレータ |
ENOB (標準値) | ≤ 10(1) | ≤ 11 | > 12(2) | 該当なし |
伝搬遅延 | 0.6μs | 1.7μs | 4.8μs(2) | 該当なし |
インターフェイス | アナログ | アナログ | デジタル | デジタル |
絶縁型電源の必要性 | なし | あり | あり | あり |
OC 応答時間 | 0.1μs | 2.4μs | 1.2μs(3) | 300ns |
シャント ベースの設計以外では、インパッケージ ホール効果センサの信号対雑音比は、ホール センサのフルスケール電流範囲に応じて決まります。これは、入力換算ノイズ密度がデバイスの感度に依存せず、入力電流範囲にも依存しないためです。表 3-2 に、実効ノイズ帯域幅を推定するために、カットオフ周波数 250kHz、ブリックウォール係数 1.22 として、デバイスのフルスケール範囲にわたって計算した ENOB の概要を示します。
パラメータ | TMCS1123B1A | TMCS1123B2A | TMCS1123B3A |
---|---|---|---|
入力ノイズ密度 | 170μA/√Hz | 170μA/√Hz | 170μA/√Hz |
FSR (最大) | ±66A | ±33A | ±22A |
信号対雑音比 (DC) | 57dB | 51dB | 47dB |
ENOB (DC) | 9.2 | 8.2 | 7.6 |