JAJU926 March 2024
ADS7043 では、データ転送に SPI プロトコルを使用します。デジタル インターフェイス波形を 図 4-32 に示します。CS をプルダウンすると、フレーム転送が開始されます。MCU によって 10MHz クロック信号が生成されます。次に、ADS743 は 最初に 0 を 2 ビット送信した後、12 ビットの変換結果を送信します。すべての信号は、TIDA-010937 の出力コネクタで測定しています。
図 4-33 に、AMC1035 デジタルインターフェイスの波形を示します。このリファレンス デザインでは、F28379D が連続的に 20MHz クロック信号を供給します。差動入力信号が 0V のとき、AMC1035 は、50% の期間が HIGH 、50%の期間 が LOW である 1 と 0 のストリームを出力します。すべての信号は、TIDA-010937 の出力コネクタ J7 で測定しています。