JAJU926 March 2024
レイテンシ テストの詳細については、セクション 4.4.2.2 を参照してください 。10kHz、3A ピークの方形波電流を TIDA-010937 に注入し、50% 入力から 50% 出力までのレイテンシを測定します。図 5-1 および 図 5-2 に、テスト結果を示します。
図 5-1 を見ると、TMCS1123 にはレイテンシにおいて大幅に優れていることがわかります。レイテンシがわずか 300ns であるため、高い周波数で電流を検出できるとともに、システムの制御帯域幅には影響を与えません。競合他社のデバイスの場合、レイテンシは 2 つの部分で構成されています。1 つは最大 550ns の伝搬遅延であり、もう 1 つはゼロから 50% までのレイテンシで、これは約 2.1μs です。
また、オシロスコープの連続モードを見れば、他社のデバイスでは、入力電流の立ち上がりエッジで大きなリンギングが発生していることがわかります。一方、TMCS1123 の出力電圧はより滑らかであり、di/dt の大きいアプリケーション向けに設計されています。