JAJU926 March 2024
システムの高周波ノイズをさらに低減するために、外付けのアンチエイリアシング入力フィルタを使用します。
R6、R11、R9、R12、C9 が AMC1035 の入力フィルタを構成しています。フィルタ帯域幅として 500kHz を選択し、10MHz で 26dB の減衰を実現します。抵抗とコンデンサは、式 6 で計算でき ます。
R6、R9、R11、R12 は セクション 3.2.1.1 により計算されます。これらの値を 式 6 に入力して、C9 は、750pF と計算されます。