JAJU926 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMCS1123
      2. 2.3.2 ADS7043
      3. 2.3.3 AMC1035
      4. 2.3.4 REF2033
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 ホール エフェクト電流センサの回路設計
    2. 3.2 A/D コンバータ
      1. 3.2.1 デルタ シグマ変調器
        1. 3.2.1.1 同相電圧範囲
        2. 3.2.1.2 入力フィルタリング
        3. 3.2.1.3 MCU へのインターフェイス
      2. 3.2.2 12 ビット SAR ADC
        1. 3.2.2.1 同相電圧範囲
        2. 3.2.2.2 入力フィルタ
        3. 3.2.2.3 MCU へのインターフェイス
    3. 3.3 電源および基準電圧
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
      1. 4.3.1 注意事項
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 DC 性能
        1. 4.4.1.1 AD 変換後の出力電圧ノイズおよび ENOB
        2. 4.4.1.2 直線性と温度ドリフト
      2. 4.4.2 AC 性能
        1. 4.4.2.1 SNR の測定
        2. 4.4.2.2 レイテンシ テスト
      3. 4.4.3 PWM 除去
      4. 4.4.4 過電流応答
      5. 4.4.5 隣接電流除去
      6. 4.4.6 電源除去比
      7. 4.4.7 デジタル インターフェイス
  11. 5他社デバイスとの性能比較
    1. 5.1 有効ビット数
    2. 5.2 レイテンシ
    3. 5.3 PWM 除去
  12. 6設計とドキュメントのサポート
    1. 6.1 デザイン ファイル
      1. 6.1.1 回路図
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 6.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 6.2 ツールとソフトウェア
    3. 6.3 ドキュメントのサポート
    4. 6.4 サポート・リソース
    5. 6.5 商標
  13. 7著者について

注意事項

このリファレンス デザインは、3 相インバータ向けに TMCS1123 を使用した強化絶縁型同相電流センシングです。入力同相電圧は 600VDC (最大値) です。したがって、PCB は 60V DC および 25VAC を超える電圧にさらされるため、テスト中は細心の注意を払う必要があります。

このリファレンス デザインは、テキサス・インスツルメンツの技術をラボ空間内で評価するためにのみ作られており、高電圧を取り扱う資格を持つ専門技術者が使用することを想定しています。ユーザーは、高電圧に関する適切な安全上の注意事項がテスト前およびテスト中に守られていることを確認する必要があります。電源を入れている間、露出した端子 (高電圧かどうかにかかわらず) に直接触れないでください。本リファレンス デザインの電源をオフにし、本リファレンス デザインに電力が供給されていない間に、‌すべての接続を行う必要があります。約 25℃の室温での動作中であっても、一部の部品と PCB 表面の特定の部分が 100℃よりも高い温度に達する可能性があります。PCB には高温警告のシンボルが表示されています。やけどの原因になることがあるので、PCB に触れないでください。PCB の電源を切った後、PCB の温度が下がるまでしばらく待ってから、基板を取り扱ってください。

WARNING:
GUID-E47B49AC-A9B8-4FE0-B8F0-0EC65493F6B3-low.gif 危険 ! 高電圧。通電中の電線に基板を接続している場合、感電の危険性があります。この基板は、高電圧を扱う資格のある専門家のみが注意して取り扱う必要があります。安全のため、過電圧および過電流保護機能付きの絶縁された試験装置の使用を強く推奨します。
WARNING:
GUID-6C26CEE3-4697-4A3D-A1B3-6BB6CE602F17-low.gif 表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください!
WARNING:
GUID-CCF5DAE3-BA7A-41C4-993C-61CC637CBC0F-low.gif 基板の電源を入れたままその場を離れないでください。