JAJU926 March 2024
AC 性能テストは、入力電流が小さい場合の SNR、および入力電流と出力電圧間のレイテンシに重点を置いています。これらの項目をテストするために、OPA541 を使用した電圧 / 電流コンバータを製作し、信号ジェネレータで電流波形を生成します。SNR テストでは、50Hz、1.5A ピークの正弦波電流を生成します。レイテンシ テストでは、10kHz、3A ピークの方形波電流を生成します。図 4-10 に、テスト構成のブロック図を示します。