JAJU926 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMCS1123
      2. 2.3.2 ADS7043
      3. 2.3.3 AMC1035
      4. 2.3.4 REF2033
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 ホール エフェクト電流センサの回路設計
    2. 3.2 A/D コンバータ
      1. 3.2.1 デルタ シグマ変調器
        1. 3.2.1.1 同相電圧範囲
        2. 3.2.1.2 入力フィルタリング
        3. 3.2.1.3 MCU へのインターフェイス
      2. 3.2.2 12 ビット SAR ADC
        1. 3.2.2.1 同相電圧範囲
        2. 3.2.2.2 入力フィルタ
        3. 3.2.2.3 MCU へのインターフェイス
    3. 3.3 電源および基準電圧
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
      1. 4.3.1 注意事項
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 DC 性能
        1. 4.4.1.1 AD 変換後の出力電圧ノイズおよび ENOB
        2. 4.4.1.2 直線性と温度ドリフト
      2. 4.4.2 AC 性能
        1. 4.4.2.1 SNR の測定
        2. 4.4.2.2 レイテンシ テスト
      3. 4.4.3 PWM 除去
      4. 4.4.4 過電流応答
      5. 4.4.5 隣接電流除去
      6. 4.4.6 電源除去比
      7. 4.4.7 デジタル インターフェイス
  11. 5他社デバイスとの性能比較
    1. 5.1 有効ビット数
    2. 5.2 レイテンシ
    3. 5.3 PWM 除去
  12. 6設計とドキュメントのサポート
    1. 6.1 デザイン ファイル
      1. 6.1.1 回路図
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 6.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 6.2 ツールとソフトウェア
    3. 6.3 ドキュメントのサポート
    4. 6.4 サポート・リソース
    5. 6.5 商標
  13. 7著者について

電源および基準電圧

GUID-20240216-SS0I-G5LX-S6MP-3B78508TFD5M-low.svg図 3-7 電源回路図

このデザインでは、TLV74033 およおび REF2033 を使用して、基板上のデバイスに電力を供給しています。TLV74033 は、最大 5.5V の入力電圧を受け入れて、TMCS1123、ADS7043、AMC1035 の電源用に 3.3V レールを生成します。ノイズ デカップリングのために、2 つの並列コンデンサ C23 (10μF) および C1 (100nF) が必要です。また、安定した動作のために、出力コンデンサ C3 (2.2μF) が必要です。

REF2033 は、外部 5V 電源から電力を供給され、高精度の 3.3V 出力を生成します。この方法は、ADS7043 に電力を供給して、ADC の基準電圧として作用するという選択肢になります。 これに対して、ホール センサが基準電圧出力を供給しない場合には、このデバイスを ADS7043 と、AMC1035 の負の入力ピンに接続して、疑似差動入力を形成できます。 TLV74033 と同様に、デカップリングのために C2 (100nF) が必要であり、安定動作のために C4 および C5 (100nF) を使用します。

TMCS1123 は、3V~5.5V の電源電圧に対応可能です。このデザインでは、センサの電源として、外部 5V および TLV74033 の 3.3V 出力を使用する設計になってます。J1 は、ホール センサの電源選択に使用します。