JAJU926 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMCS1123
      2. 2.3.2 ADS7043
      3. 2.3.3 AMC1035
      4. 2.3.4 REF2033
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 ホール エフェクト電流センサの回路設計
    2. 3.2 A/D コンバータ
      1. 3.2.1 デルタ シグマ変調器
        1. 3.2.1.1 同相電圧範囲
        2. 3.2.1.2 入力フィルタリング
        3. 3.2.1.3 MCU へのインターフェイス
      2. 3.2.2 12 ビット SAR ADC
        1. 3.2.2.1 同相電圧範囲
        2. 3.2.2.2 入力フィルタ
        3. 3.2.2.3 MCU へのインターフェイス
    3. 3.3 電源および基準電圧
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
      1. 4.3.1 注意事項
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 DC 性能
        1. 4.4.1.1 AD 変換後の出力電圧ノイズおよび ENOB
        2. 4.4.1.2 直線性と温度ドリフト
      2. 4.4.2 AC 性能
        1. 4.4.2.1 SNR の測定
        2. 4.4.2.2 レイテンシ テスト
      3. 4.4.3 PWM 除去
      4. 4.4.4 過電流応答
      5. 4.4.5 隣接電流除去
      6. 4.4.6 電源除去比
      7. 4.4.7 デジタル インターフェイス
  11. 5他社デバイスとの性能比較
    1. 5.1 有効ビット数
    2. 5.2 レイテンシ
    3. 5.3 PWM 除去
  12. 6設計とドキュメントのサポート
    1. 6.1 デザイン ファイル
      1. 6.1.1 回路図
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 6.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 6.2 ツールとソフトウェア
    3. 6.3 ドキュメントのサポート
    4. 6.4 サポート・リソース
    5. 6.5 商標
  13. 7著者について

主なシステム仕様

パラメータ 仕様 備考
フルスケール入力電流範囲 (FSR) ±66A (最大値) TMCS1123B1 を 3.3V で使用
有効ビット数 9 ENOB (標準値) TMCS1123B1、ADS7043
9.7 ENOB (標準値) TMCS1123B1 および AMC1035、Sinc3 OSR64 フィルタ付き
伝搬遅延 0.6µs (標準値) TMCS1123B1
1.6µs (標準値) A/D 変換およびシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 転送機能あり (ADS7043)
5.5µs (標準値) Sinc3 OSR64 フィルタあり (AMC1035)
OC スレッショルド FSR の 2 倍 FSR の 0~2.5 倍の範囲で構成可能
OC 応答時間 100ns (標準値)
絶縁定格 強化
最大動作電圧 ±1300V (最大値) 動作電圧 320VDC でテスト済み
A/D コンバータ オプション 12 ビット SAR ADC (ADS7043) またはデルタ シグマ変調器 (AMC1035) ジャンパで選択可能
MCU インターフェイス コネクタ 2 × 10 ヘッダ (2.54mm ピッチ)、3.3V I/O
ロジック電源 5V ±10%
温度範囲 (周囲) -40℃~125℃ 25°C~85°C テスト済み
PCBサイズ 43.5mm × 86.34mm 1.71 インチ × 3.4 インチ
PCB 層構成 4 層 上層と下層に 2 オンスの銅箔