JAJU926 March 2024
このリファレンス デザインは、AC インバータや可変周波数ドライブなどの 3 相インバータ アプリケーションにおいて、絶縁型双方向相電流センシングおよび絶縁型 DC リンク電流センシングの両方に使用できます。TMCS1123 または TMC1126 高精度ホール エフェクト電流センサは、さまざまな感度オプションで評価可能であり、3.3V 電源電圧で最大 ±62A の線形電流範囲、±66A の最大フルスケール範囲を実現します。過電流スレッショルドは、フルスケール入力電流範囲の最大 2.5 倍に設定できます。また、オプションで設定可能なグリッチ フィルタ付きの過電流信号により、高速で信頼性の高い過電流検出を実現できます。高速 SPI を備えた小型フォーム ファクタの 12 ビット A/D コンバータ、または最高 21MHz クロックのデルタ シグマ変調器により、ノイズ耐性の高い 3.3V I/O デジタル インターフェイスを実現します。このインターフェイスは、C2000 または Sitara MCU などのホスト プロセッサに接続して、さまざまな A/D 変換テクノロジーを使って、インパッケージ ホール センサの性能を簡単に評価できます。