JAJU926 March 2024
このデザインでは、A/D 変換について、SAR ADC ADS7043 およびデルタ シグマ変調器 AMC1035 を使用して、TMCS1123 での性能を 2 つの変換方法の間で比較しています。0Ω 抵抗とジャンパを使用して、2 つの ADC のうちどちらをアクティブにして TMCS1123 ホール効果センサの出力を接続するかを選択します。
ジャンパ J4 と J10 を使って信号パスを選択します。J4 は TMCS1123 の VREF パス選択に使用し、J10 は TMCS1123 の出力電圧パス選択に使用します。J4 および J10のいずれも、J1 と J2 を接続すると信号が AMC1035 に接続され、J2 と J3 を接続すると信号が ADS7043 に接続されます。